Publique sus productos
500 Access Ladder
O'Keeffe's
Archivados

500 Access Ladder

4.7 de 5 estrellas4.7(95 reseñas)

Standard Duty Channel Rail Fixed Access Ladder. Standard duty ladder that provides low-cost roof or mezzanine access. Lightweight and maintenance-free aluminum construction. 1-1/4″ patented deeply serrated square rungs for maximum grip and foot traction. Non-spark, high strength 6061-T6 alloy rungs and 6063-T5 alloy extrusions. Rungs capable of withstanding 1,500 lb. load. Standard floor mounted bracket included. Options for Off-floor Mounting Bracket with 7” backset also available. Comes with standard mill finish but can be anodized or powder coated to any color or finish specified for additional cost.

Especificaciones técnicas
  • Referencia500-access-ladder
  • Familia de productoLadders
  • Grupo de productosAccess Ladders
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras de mano
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCLadders
  • Código UNSPSC30191501
  • Código Uniclass 2015Pr_25_30_85_02
  • Descripción Uniclass 2015Access ladders
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 33.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Metal Ladders
  • Número OmniClass23-21 29 19 23 15
  • Título OmniClass Ladders
  • CSI UniFormat II CódigoC2010
  • CSI UniFormat II TítuloStair Construction