DoubleTrac® se instala más fácilmente y reduce los costos de instalación.
Al igual que toda nuestra línea de tuberías flexibles, la tubería flexible DoubleTrac® para enterramiento directo es más fácil de instalar y requiere menos mano de obra que las instalaciones de tuberías rígidas. DoubleTrac® no requiere herramientas especiales para su montaje y se puede doblar a mano. Los accesorios especiales de fácil instalación en campo proporcionan un sellado metal-metal fiable gracias a nuestra tecnología probada. Además, se suministra en tramos continuos desde un carrete, lo que elimina la necesidad de empalmes: sin soldadura por electrofusión, sin adhesivos, sin problemas de curado y sin fugas.
DoubleTrac® crea un sistema más seguro para el medio ambiente y a un menor coste.
El innovador diseño de doble pared de DoubleTrac® incluye una capa interior primaria de acero inoxidable corrugado, altamente resistente a la corrosión y de permeabilidad cero, con una capa barrera exterior de EFEP adherida a una capa protectora de Nylon 12. La resistencia inigualable del acero inoxidable, combinada con la resistencia superior a la permeación del EFEP en la capa barrera secundaria, proporciona un diseño de alta durabilidad que utiliza materiales de eficacia probada en la industria. El espacio intersticial permite una monitorización continua para la detección de fugas, lo que convierte a DoubleTrac® en la solución de tuberías de permeabilidad cero más eficaz del sector.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |