Publique sus productos
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
TracPipe® System | Manifold 2 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 2 Ports

    Traducido por Google,

    Los colectores apilables de 2 puertos del sistema TracPipe® están diseñados para facilitar la conexión de salidas de gas adicionales y sistemas de distribución más pequeños. Fabricados en hierro fundido resistente y con un revestimiento protector, estos colectores incorporan un puerto de prueba de presión para una monitorización sencilla del sistema.

    Características y configuraciones principales

    • Material : Hierro fundido revestido (poliéster gris o epoxi) diseñado para soportar condiciones adversas.
    • Presión nominal : Probado a una presión de funcionamiento de 25 PSIG.
    • Rango de temperatura : Rango de funcionamiento entre -20° F y 200° F.
    • Diseño apilable : Los colectores se pueden apilar mecánicamente en línea para dar cabida a sistemas en expansión y crear salidas adicionales.


    Especificaciones
      • 2 ports 1/2″ female
      • 3/4″ female to 3/4″ male
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-manifold-2-ports-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosManifold, 2 Port
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica