Publique sus productos
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Coupling - 3/8" to 1"

    Traducido por Google,

    Nuestro sistema TracPipe® PS-II

    Sistema de instalación de gas preinstalado y de un solo paso para aplicaciones subterráneas, en azoteas o en paredes exteriores. TracPipe PS-II se puede instalar bajo edificios, losas, carreteras y entradas de vehículos; es perfecto para instalaciones de gas en diversas aplicaciones donde la rapidez, la fiabilidad y la seguridad son primordiales.

    La tubería flexible de gas TracPipe PS-II está fabricada con tubería flexible de gas estándar de acero inoxidable TracPipe, recubierta con una funda de polietileno que actúa como un sistema de contención ventilado.

    Los racores PS-II están fabricados con racores de latón con un puerto de ventilación NPT de 1/8" para facilitar la ventilación del manguito del conducto cuando así lo exija la normativa.

    Especificaciones

    • Part NumbersSizeWeight Lbs.
      FGP-UGC2-375
      3/8″
      1.55
      FGP-UGC2-500
      1/2″
      2.1
      FGP-UGC2-750
      3/4"
      2.5
      FGP-UGC2-10001"

      3.3

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-coupling-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosPS‑II Fitting, Coupling
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Links
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica