Publique sus productos
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 3/8" to 1"

    Traducido por Google,

    Nuestro sistema TracPipe® PS-II

    Sistema de instalación de gas preinstalado y de un solo paso para aplicaciones subterráneas, en azoteas o en paredes exteriores. TracPipe PS-II se puede instalar bajo edificios, losas, carreteras y entradas de vehículos; es perfecto para instalaciones de gas en diversas aplicaciones donde la rapidez, la fiabilidad y la seguridad son primordiales.

    La tubería flexible de gas TracPipe PS-II está fabricada con tubería flexible de gas estándar de acero inoxidable TracPipe, recubierta con una funda de polietileno que actúa como un sistema de contención ventilado.

    Los racores PS-II están fabricados con racores de latón con un puerto de ventilación NPT de 1/8" para facilitar la ventilación del manguito del conducto cuando así lo exija la normativa.

    Especificaciones

      • Part NumbersSizeWeight Lbs.
        FGP-UGF2-375
        3/8"
        0.9
        FGP-UGF2-500
        1/2"1.15
        FGP-UGF2-750
        3/4"
        1.4
        FGP-UGF2-10001"1.85
      Especificaciones técnicas
      • Referenciapipe-fittings-tracpipe-ps-ii-straight-fitting-tracpipe-system
      • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
      • Grupo de productosPS‑II Fitting, Straight
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-07-01
      • Número de edición1
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica