Publique sus productos
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
TracPipe® System | Stub Out 90º
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Stub Out 90º

    Traducido por Google,

    El sistema TracPipe® de OmegaFlex es un sistema de tuberías de gas flexibles mejorado, diseñado para reducir los daños causados ​​por rayos gracias a su revestimiento conductor patentado. Ofrece la misma velocidad de instalación y flexibilidad que el TracPipe® estándar, pero con una disipación de energía eléctrica superior, lo que lo convierte en el único sistema CSST catalogado como "resistente a sismos".

    Se utiliza para la distribución de gas natural y propano en edificios residenciales, comerciales e industriales, ofreciendo menos juntas, instalaciones más rápidas y un mayor nivel de seguridad en comparación con las tuberías de hierro negro.

    Especificaciones
    • Part Number     Size     Weight Lbs.
      FGP-AF-90SO-5001/2″1
      FGP-AF-90SO-7503/4″ 1.3
      FGP-AF-90SO-10001" 1.5

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-stub-out-90-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosStub Out, 90 Degree
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica