Publique sus productos
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
TracPipe® System | Stub Out Meter
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Stub Out Meter

    Traducido por Google,

    El sistema TracPipe® de OmegaFlex es un sistema de tuberías de gas flexibles mejorado, diseñado para reducir los daños causados ​​por rayos gracias a su revestimiento conductor patentado. Ofrece la misma velocidad de instalación y flexibilidad que el TracPipe® estándar, pero con una disipación de energía eléctrica superior , lo que lo convierte en el único sistema CSST catalogado como "resistente a sismos".

    Se utiliza para la distribución de gas natural y propano en edificios residenciales, comerciales e industriales, ofreciendo menos juntas, instalaciones más rápidas y un mayor nivel de seguridad en comparación con las tuberías de hierro negro.

    Especificaciones
    • Part NumberSize   Weight Lbs.
      FGP-1/2X6MT    1/2″ x 6″    1.10
      FGP-3/4X6MT    3/4″ x 6″    1.20
      FGP-1X6 MT    1″ x 6″    1.36
      FGP-1-1/4X6MT    1-1/4″ x 6″    1.62
      FGP-1/2X12MT    1/2″ x 12″    1.58
      FGP-3/4X12MT    3/4″ x 6″    1.80
      FGP-1X12 MT    1″ x 12″    1.36
      FGP-1-1/4X12 MT    1-1/4″ x 12″    2.78
    Especificaciones técnicas
    • Referenciatracpipe-stub-out-meter-tracpipe-system
    • Familia de productoFlexible Gas Piping Systems
    • Grupo de productosStub Out, Meter
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Tuberías HVAC

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica