Las unidades PipeGuard de OMG están disponibles para tuberías individuales, así como en configuraciones de modelo de puntal. Los modelos de puntales están disponibles en longitudes de 6 y 10 pulgadas para soportar tuberías y tubos de ½ a 5 pulgadas de diámetro a una altura de 4 pulgadas de la superficie del techo. Todos los modelos de puntal vienen con un estándar de 1 5/8 pulg. canal de puntal galvanizado para soportar tuberías simples o múltiples de 6 pulg. Los modelos de puntal están hechos de caucho EDPM de alta resistencia. Amarillo de seguridad de 10 pulg. Los modelos están hechos de HDPE duradero. Ambos están disponibles con configuraciones de altura ajustable para soportar tuberías y conductos de 4 pulg. a 10 pulg. fuera de la cubierta del techo. Los modelos de rodillos se ajustan de 5,5 a 11 pulgadas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |