Publique sus productos
Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus
Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus
Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus
Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus
Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus
    Onduline
    Archivados

    Placa Bajo Teja DRS BT-150 Plus

    Onduline® Bajo Teja DRS es un sistema de impermeabilización de tejados, válido para todo tipo de tejas y pizarra, que asegura la total estanqueidad / impermeabilidad del tejado y cubierta (30 años de garantía), incluso con bajas pendientes (mínimo 10%). Además, gracias al formato ondulado de las placas bajo teja Onduline®, se crea un doble tiro de ventilación que elimina las condensaciones y humedades.
    Especificaciones
    • El modelo de placa Onduline® Bajo Teja DRS BT-150 PLUS es el indicado para la instalación en tejados con:
      • Tejas curvas (árabes) con anchos de boca mayor de entre 18 y 22 cm.
      • Tejas mixtas, planas y de hormigón.
      • Pizarra.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDRSBT-150PLUS
    • Familia de productoOnduline Bajo Teja DRS
    • Grupo de productosIndividual sheets
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)1050
    • Profundidad (mm)2.4
    Información relacionada
    • Material principalCelulosa
    • Material secundarioAsfalto
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Nombre UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniClass Roof Coverings, Claddings, Linings