Publique sus productos
FT-3400 Insertion Electromagnetic Flow Meter

FT-3400 Insertion Electromagnetic Flow Meter

Traducido por Google,

Los medidores de flujo electromagnéticos de inserción de la serie FT-3400 de ONICON son adecuados para medir líquidos eléctricamente conductores en una amplia variedad de aplicaciones. Cada FT-3400 proporciona una única salida analógica para caudal, una salida de frecuencia de alta resolución para controlar dispositivos periféricos, una salida de pulso escalable para totalización y una alarma de tubería vacía. Está disponible para uso en tuberías con tamaños que van desde 1¼" a 72" de diámetro. El medidor de flujo electromagnético de inserción FT-3400 presenta el diseño exclusivo de grifo caliente de ONICON que permite una fácil inserción o extracción de la tubería sin el uso de herramientas especiales y sin interrumpir el flujo. El diseño de bajo mantenimiento se proporciona listo para usar sin necesidad de programación en campo.

Aplicaciones Típicas

El FT-3400 es ideal para aplicaciones de agua fría, agua caliente, agua doméstica, agua de condensadores y agua municipal.

Características estándar

Altamente preciso: cada medidor de flujo está calibrado individualmente en húmedo y tiene una precisión de ± 1,0 % de la lectura.

Instalación y puesta en marcha sencillas: cada medidor de flujo está programado de fábrica y listo para usar en el momento de la entrega.

Bajo mantenimiento: sin piezas móviles y su construcción duradera brindan años de servicio sin mantenimiento.

Especificaciones
  • Basis of Design: ONICON Model F-3500 Series Insertion Electromagnetic Flowmeter. Manufacturers approved to bid, subject to compliance with requirements include:

    Insert additional MFG’s pre-approved to bid.

    Description: Provide an insertion electromagnetic flowmeter complete with NIST traceable, wet calibrated flow-measuring element, integral transmitter, installation valves, installation depth gage and calibration certificate. Flowmeter shall be wet tappable, allowing insertion and removal from the flow stream without system shutdown.

    Application Range: This contractor shall be responsible for selecting the flowmeter options submitted based on the application, refer to section for 230519.3.4 “Flowmeter Schedule by Application”. Flowmeter shall be constructed, calibrated and scaled for the intended application in terms of pipe size, pipe material, installation requirements, expected flow rate, ambient conditions and fluid characteristics which include but are not limited to pressure, temperature, conductivity and viscosity.

    Sensing Technology: Electromagnetic velocity-measuring element.

    Design: Electromagnetic sensing element shall utilize two sets of diametrically opposed electrodes to measure the average flow rate velocity.

    Construction: Wetted components shall be constructed of 316L stainless steel with attached tag indicating calibration information.

    Maximum Pressure Rating: 400 psig.

    Maximum Temperature Rating: 200 deg F.

    End Connections for NPS 1.25” and Larger: 1” Male NPT Hot Tap Adapter fitting. Installation through 1” full port isolation valve, minimum.

    Flow Range: Flow-measuring element and transmitter shall cover operating range of equipment or system served.

    Accuracy: Flowmeter shall provide calibrated outputs directly from the integral transmitter, throughout the operating range with the accuracy stated as follows:

    Plus or minus 1.0% of rate from 2.0 to 20.0 ft/sec velocity (10:1 turndown).

    Plus or minus 0.02 ft/sec below 2 ft / sec

    Calibration: Each flowmeter shall receive a wet calibration, within the expected operating range, against a primary volumetric standard that is traceable to NIST.

    Optional Local Display: Local display shall provide instantaneous flow rate information and totalized flow information and shall be factory configured for connection to a specific flowmeter.

    Operating and Installation Instructions: Installation and operating instructions shall be provided for each flowmeter. Refer to section 230519.3.4 “Flowmeter Schedule by Application” for additional installation requirements.

    Warranty: Each flowmeter shall be covered by the manufacturer’s three-year warranty.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaft-3400-series-insertion-electromagnetic-flow-meter
  • Familia de productoFlow and Energy Measurement
  • Grupo de productosElectromagnetic Flow Meters
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-11-02
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
  • Código ETIMEC010582
  • Nombre ETIMElectromagnetic liquid flow meter
  • Código Uniclass 2015Pr_80_51_46_27
  • Descripción Uniclass 2015Electromagnetic flow meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlow Measurement
  • Número OmniClass23-27 11 15
  • Título OmniClass Flow Measuring Instrument And Controls

Disponibilidad en regiones

Norteamérica