El sistema de medición de flujo y energía System-1000 de ONICON es la interfaz multicanal avanzada para medir e informar con precisión el uso de energía térmica, el flujo, las temperaturas, la eficiencia y otros parámetros de ingeniería requeridos por los edificios de alto rendimiento de hoy.
El sistema de medición de flujo y energía System-1000 es un medidor de Btu de doble canal que proporciona una medición de energía térmica de alta precisión en sistemas de agua fría, agua caliente de calefacción, agua de condensador y agua doméstica. La medición de energía se basa en entradas de señal de sensores de temperatura de precisión combinados y cualquiera de los medidores de flujo en línea, de inserción o tipo abrazadera de ONICON.
El System-1000 puede realizar hasta dos cálculos de energía térmica simultáneamente y permite la suma o resta de dos tasas de flujo para resolver ubicaciones de medición de flujo desafiantes. El System-1000 utiliza datos de energía térmica calculados y datos de energía eléctrica a través de una entrada analógica para calcular el coeficiente de rendimiento (COP) en tiempo real para un sistema CHW. El diseño flexible proporciona datos de energía, flujo, temperatura y eficiencia en la pantalla local a través de BACnet MS/TP o IP, y a través de salidas analógicas y de pulsos. También hay disponibles entradas analógicas y de pulsos auxiliares para permitir que otros dispositivos proporcionen datos totales y de tasa a la red en serie.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |