Publique sus productos
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w
    OptimaLED
    Archivados

    Foco Proyector LED OptimaLED ProTour 150w 200w

    4.9 de 5 estrellas4.9(7 reseñas)

    Relación calidad-precio disponibles en varias potencias, equipados con LED eficientes de la marca internacional Philips y alimentados por un controlador Sosen, nuestros foco proyectores LED de la serie ProTour ofrecen a los usuarios no solo una calidad superior de iluminación exterior, sino también una confiabilidad suprema. Con la lente óptica y la distribución fotométrica uniforme, esta serie de iluminación LED logra una alta eficiencia óptica.

    Gracias a una robusta carcasa de aluminio con cubierta de vidrio de seguridad, los proyectores son ideales para aplicaciones de iluminación exterior, como montaje en pared alrededor de fachadas de edificios, edificios e iluminación de jardines, caminos cerca de edificios, garajes y entradas.

    Proyector ProTour Proyector Foco Projecteur 150w 200w

    Especificaciones
    • Foco proyector

      100w 15000Lm 4,25Kgs

      150w 22500Lm 5,25Kgs

      200w 30000Lm 6,3Kgs


      4000ºK, 5000ºK & 5700ºK

      Driver Sosen

      PHILIPS SMD LED Chip

      Cable: 1mt

      Garantía: 5 años

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlood-light-protour
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-24
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código ETIMEG000028
    • Nombre ETIMLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 47 23
    • Título OmniClass Lamps