Publique sus productos
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904
    Oras

    Oras Saga Single lever washbasin faucet 3904

    Traducido por Google,
    Oras Saga Grifo monomando para lavabo 3904 Grifo para lavabo con desagüe automático, caño fijo y aireador. También hay opciones de limitación incorporadas para la temperatura del agua y el caudal máximo. Controlador de caudal 6,0 l/min.
    Especificaciones
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Washbasin faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Aerator type: HONEYCOMB® - improved lime protection · Connection type: Copper inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Fixed spout, Casted construction · Extensions: Pop-up waste with draw-rod, Chain holder without chain · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate · Mechanical parts: ø 35 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Rapid installation system FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa (with flow controller): 6,00 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO3822) Oras lab. APPROVALS: · KIWA SE Type Approval: 1413 TECHNICAL CHARACTERISTICS: · Projection: 103 mm · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: Ø10 mm · Backflow prevention (EN1717): AA LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 1.640 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 585 x 225 x 95
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3904
    • Familia de productoOras Saga
    • Grupo de productosWashbasin faucets
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enFinlandia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets