Publique sus productos
Nowa Decking Timber
OrganoWood

Nowa Decking Timber

Traducido por Google,

La madera para terrazas OrganoWood ® Nowa tiene un color natural y una superficie lisa y uniforme que se vuelve gris de forma natural con el tiempo en el exterior.

La madera está tratada a presión con la nueva fórmula patentada de OrganoWood para brindarle una resistencia excepcional a la putrefacción. La fórmula sin biocidas utilizada en este proceso de eficiencia energética es respetuosa con la madera y la hace inhóspita para los hongos que la pudren.

La mezcla de minerales a base de agua se introduce en la madera bajo presión. Al evaporarse, las moléculas forman fuertes enlaces con las fibras de la madera. Esto garantiza la conservación de las propiedades de la madera en condiciones de humedad.

OrganoWood ® Nowa es adecuado para uso exterior, sobre el suelo, como cubiertas, embarcaderos, vallas, puentes, azoteas, pasarelas, muebles de jardín, paneles de vallas acústicas, pérgolas, áreas de juegos, etc.

También podemos ofrecer dimensiones especiales bajo pedido. Para más información, contacte con uno de nuestros representantes de ventas.
información

Especificaciones técnicas
  • Referencianowa-decking-timber
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-12-08
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Finlandia
Noruega
Suecia