El administrador vertical de la serie Q es simple y rápido de ensamblar, y es aún más fácil de montar en el bastidor EIA estándar de Legrand y el sistema mejorado Mighty Mo 6. El montaje y la instalación es un trabajo de una sola persona con los componentes del administrador modulares y livianos.
• Montaje a presión sin herramientas
• Ensamblaje de plástico liviano
• Dedos resistentes pero flexibles para la gestión de cables RU individuales
• Anchos de 4", 6", 10" y 12"
• Alturas de 6', 7' y 8'
• Marco de jaula de alambre trasero para administración de cables
• Anillos de cable de montaje trasero opcionales
• Clips de retención de cable/límite de curvatura patentados opcionales para dedos RU
• Se monta en racks estándar EIA de 2 y 4 postes
• Se monta en el bastidor mejorado Mighty Mo 6
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |