Publique sus productos
12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door
    Ortronics

    12RU, Swing-Out Wall-Mount Cabinet, Solid Door

    Traducido por Google,

    El gabinete de montaje en pared abatible es perfecto para lugares donde el espacio en el piso es escaso. El Swing-Out tiene acceso a la parte delantera y trasera del equipo mientras está montado en la pared. El gabinete de montaje en pared abatible se puede usar en armarios de datos, tiendas minoristas pequeñas y redes de edificios pequeños. Esta versión de 12RU es conveniente, pequeña y cuenta con una sólida puerta de bloqueo que brinda seguridad al equipo instalado. El gabinete resistente tiene una clasificación de carga de 200 lb y cumple con PCI.

    • Montado en la pared: perfecto para aplicaciones y áreas donde el espacio en el piso es escaso
    • Seguro: cuenta con una puerta con bisagras reversibles de frente sólido con cerradura
    • Construcción robusta: Construcción de acero soldado con capacidad de carga de 200 lb según UL2416
    • Espacio de rack ajustable: Los rieles de rack internos de 12 RU EIA son ajustables
    • Conexión y conexión a tierra: Conexión y conexión a tierra UL2416
    • Huella profunda: monte equipos de hasta 23,5” de profundidad en el gabinete
    • Entrada trasera de cables: corte de cable grande en la parte trasera del gabinete para paquetes de cables grandes a través de la pared y varios orificios ciegos de salida de cables más pequeños en el panel trasero
    • Anillos de cable incluidos: incluye anillos de administración de cables frontales

    Especificaciones
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: SWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Swing-Out Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 200 lbs
      UL Load Capacity: 200 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSWM12RUSD-26-26
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de productosWall Mount Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)25
    • Ancho (pulgadas)26
    • Profundidad (pulgadas)28
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Nombre UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos