El gabinete de montaje en pared abatible es perfecto para lugares donde el espacio en el piso es escaso. El Swing-Out tiene acceso a la parte delantera y trasera del equipo mientras está montado en la pared. El gabinete de montaje en pared abatible se puede usar en armarios de datos, tiendas minoristas pequeñas y redes de edificios pequeños. Esta versión de 18RU es conveniente, de tamaño mediano y cuenta con una puerta con cerradura de plexiglás que brinda seguridad y visibilidad al equipo instalado. El gabinete resistente tiene una clasificación de carga de 275 lb y cumple con PCI.
• Montado en la pared: perfecto para aplicaciones y áreas donde el espacio en el piso es escaso
• Seguro: cuenta con un frente de plexiglás con cerradura, puerta con bisagras reversibles
• Construcción robusta: Construcción de acero soldado con capacidad de carga de 275 lb según UL2416
• Espacio de rack ajustable: Los rieles de rack internos de 18 RU EIA son ajustables
• Conexión y conexión a tierra: Conexión y conexión a tierra UL2416
• Huella profunda: monte equipos de hasta 23,5” de profundidad en el gabinete
• Entrada trasera de cables: corte de cable grande en la parte trasera del gabinete para paquetes de cables grandes a través de la pared y varios orificios ciegos de salida de cables más pequeños en el panel trasero
• Anillos de cable incluidos: incluye anillos de administración de cables frontales
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |