El sistema Vertical Wall-Mount es una solución de bajo perfil para la computación perimetral y todas las necesidades de la red del edificio. La versión 8RU se asienta a solo 18" de la pared y aún permite la instalación de equipos de más de 30" de profundidad. Cuando se personaliza con muchos de los accesorios opcionales, el sistema de montaje en pared vertical puede acomodar muchas combinaciones informáticas completas. El sistema Vertical Wall-Mount es fácil de configurar, integrar e instalar. Con una clasificación de carga certificada por UL2416 de 150 libras, puede manejar las configuraciones más densas posibles. El diseño de la puerta dividida permite el acceso del usuario en la parte superior, mientras protege el equipo crítico detrás de la puerta frontal. El montaje de pequeños enrutadores, concentradores y computadoras que no se pueden montar en bastidor también se simplifica con los paneles de equipo Lever Lock patentados opcionales.
• Perfil bajo: la profundidad de 18" minimiza la protuberancia de la pared y al mismo tiempo mantiene 8RU de espacio para el equipo
• Diseño de puerta dividida: el diseño de puerta dividida permite puntos de acceso separados, ambos con cerradura
• Montaje profundo de equipos: el diseño vertical acepta equipos de hasta 36" de profundidad, aceptando la mayoría de los diseños de conmutadores y servidores del mercado
• Ubicaciones de montaje de rieles versátiles: 3 formas de montar los rieles del rack (izquierda, centro, derecha) permiten un fácil acceso al enrutamiento de cables en los costados del equipo montado
• Certificado según UL2416: clasificación de carga de hasta 150 lb (30 lb en la puerta delantera) y soporte de puesta a tierra y unión
• Rieles giratorios de parcheo RU: Rieles pivotantes dedicados para aplicaciones de parcheo (2RU y 4RU) que permiten terminaciones más fáciles en la parte posterior del panel
• Sistema de bloqueo de palanca patentado: Admite paneles de bloqueo de palanca en la bandeja trasera y la puerta delantera para montar equipos más pequeños
• Puerta reversible: la puerta se puede invertir en el campo y pivotar desde el lado izquierdo o derecho del gabinete
• Agujeros ciegos para cables y ventiladores: Contiene puntos ciegos para la instalación de ventiladores o paso de cables/conductos
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |