Publique sus productos
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

Traducido por Google,

El gabinete Infinium Access UHD+ ofrece máximo acceso y visibilidad para instalar, administrar y mantener, la densidad extrema de 288 fibras, todo dentro de 1 RU. Infinium Access utiliza una liberación patentada del cajón del gabinete, una cubierta superior con resorte, recortes de acceso y administración de cables en la parte delantera y trasera del gabinete, todo mientras emplea la conectividad AIM líder en la industria.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaACCESS-01U-ML
  • Familia de productoFiber Enclosure Systems
  • Grupo de productosInfinium Access UHD
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-26
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)1.72
  • Ancho (pulgadas)19
  • Profundidad (pulgadas)20.09
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enMéxico
  • Peso Neto (kg)15.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
  • Código ETIMEG000037
  • Nombre ETIMData and telecommunication
  • Código Uniclass 2015Ss_75_10_21_21
  • Descripción Uniclass 2015Data distribution systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 13 23.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • Número OmniClass23-37 00 00
  • Título OmniClass Information and Communication Specific Products and Equipment