Publique sus productos
Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Flat Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Traducido por Google,


Los paneles de conectores TKS individuales de carga trasera en ángulo de Ortronics utilizan un resistente conector Keystone FTP blindado con revestimiento de fundición con un diseño innovador que no requiere herramientas para proporcionar un rendimiento Cat 6A/10G. Los conectores se pueden terminar fácilmente y encajar desde la parte posterior del panel de conexiones. Los paneles se suministran con el número adecuado de tomas.

Características:
  • El diseño resistente del conector Keystone con carcasa fundida es duradero y fácil de usar
  • El rápido proceso de terminación sin herramientas es fácil de usar y reduce los tiempos de instalación
  • El diseño de carga trasera admite una opción rápida y fácil para la terminación de FTP
  • Terminación de blindaje de cable de 360 grados
  • Los IDC admiten la terminación de conductores sólidos de 22-24 AWG
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1013
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosCopper Patch Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red