Publique sus productos
Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack
Ortronics

Mighty Mo® Overhead Cable Pathway Rack

Traducido por Google,


El rack Ortronics Mighty Mo Overhead Cable Pathway ofrece administración de cables y un método de montaje innovador para paneles y gabinetes de fibra y cobre de montaje en rack de 19". El rack de la ruta permite que la conectividad horizontal sea compatible con la ruta superior, lo que libera un valioso espacio de rack o gabinete debajo. El Overhead Pathway está disponible en unidades de 2, 5 y 8 racks.
br>Características del producto:
  • El soporte del camino permite que la conectividad horizontal sea compatible con el camino superior
  • Cascadas de Mighty Mo integradas: no hay que comprar piezas adicionales
  • Mover los paneles fuera del rack o gabinete reduce la densidad del cable: ahorra un espacio valioso dentro del gabinete o rack.
  • Montaje universal de 19"
  • Hardware de montaje incluido: Se monta al costado de la bandeja portacables Cablofil de 2" o más profundo o de la pista Homaco con largueros de 1 1/2" de alto
  • Se ajusta a tres alturas.
  • Capacidad de carga de 90 libras
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1031
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red