Publique sus productos
Curved Runway Fitting, Inside
Ortronics

Curved Runway Fitting, Inside

Traducido por Google,


El accesorio Ortronics Inside Curved Runway proporciona una pista curva de radio que permite transiciones suaves de vertical a horizontal. Los largueros son tubos de acero de 1-1/2” x 3/8”; los listones transversales son tubos de acero de 1” x 1/2” x 1/8”. El accesorio de pista está disponible en 6 ", 12", 18 "y 24" de ancho. Todos los tamaños están disponibles en negro y gris paloma.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1066
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red