Publique sus productos
Horizontal Radius Runway
Ortronics

Horizontal Radius Runway

Traducido por Google,


La pista de radio horizontal de Ortronics permite enrutar los cables alrededor de las esquinas horizontales. La pasarela de radio horizontal presenta largueros hechos de tubos de acero de 1 ½” x 3/8” con listones cruzados que son tubos de acero de 1” x ½” x 1/8”. El radio interior es de 18,03” y el radio exterior se puede elegir entre 29,66” o 35,66”. La pasarela está disponible en 12” y 18” de ancho. Todos los tamaños están disponibles en negro y gris paloma.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1068
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red