Publique sus productos
Flush Mounting Rails
Ortronics

Flush Mounting Rails

Traducido por Google,


Rieles de montaje al ras: los paneles de conexión de piso elevado Infinium® permiten a los diseñadores aprovechar el espacio de instalación infrautilizado debajo del piso elevado. Disponible en diseño de 1 unidad de rack o 2 unidades de rack, esto permite una mayor flexibilidad que permite el uso máximo del espacio de piso premium. Estos están diseñados específicamente para ser instalados en gabinetes de piso blindado que son parte de las rutas de cableado.
  • Patch panel de fibra para instalación bajo suelo
  • 19” de ancho, 1 unidad de rack o 2 unidades de rack de altura
  • Diseñado para instalación dentro de un gabinete bajo piso de 2' x 2' con rieles de montaje en ángulo
  • Tarjetas de etiquetado extraíbles/reutilizables
  • Capacidad para 3 paneles adaptadores de la serie OFP estándar (1 unidad de rack) o 6 paneles adaptadores de la serie OFP (2 unidades de rack)
  • Capacidad para 3 casetes Momentum 2 (1 unidad de rack) o 6 casetes Momentum 2 (2 unidades de rack)
  • Capacidad ST, SC, FC, MT-RJ o LC 36 fibras (1 unidad de rack) o 72 fibras (2 unidades de rack)
  • Capacidad cuádruple LC 72 fibras (1 unidad de rack) o 144 fibras (2 unidades de rack)
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1080
  • Familia de productoDistribution Devices
  • Grupo de productosFiber Optic Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red