Publique sus productos
Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO
Ortronics

Infinium® Adapter Panels, LC, SC, ST, MT-RJ, MPO

Traducido por Google,


Los paneles adaptadores de fibra Ortronics Infinium OFP se utilizan con los gabinetes de fibra de la serie Ortronics FC. Los paneles extraíbles frontales están disponibles en LC, SC, ST, MT-RJ y MPO. Están disponibles para aplicaciones monomodo y multimodo. Los paneles monomodo tienen fundas de cerámica para garantizar una transmisión confiable. Las fundas multimodo tienen fundas de bronce fosforoso (estándar) o cerámica (LOMF) según la aplicación. El panel del adaptador está serigrafiado para facilitar la identificación del puerto.

Características y Beneficios:
  • El panel adaptador estándar se puede quitar por el frente: ideal para movimientos, adiciones y cambios simples
  • Usa sujetador de émbolo/ojal: Sostiene los paneles adaptadores de forma segura en su lugar
  • Manguitos de alineación para LC, SC y ST: Los paneles adaptadores monomodo vienen con manguitos de alineación cerámicos. Los paneles adaptadores multimodo vienen con manguitos de alineación de cerámica o bronce fosforoso. Se recomiendan manguitos de cerámica para LOMF
  • Panel en blanco: se usa para llenar una ranura vacía en el gabinete de fibra de la serie FC
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1083
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosFiber Optic Solutions
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-19
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red