Publique sus productos
Mighty Mo 20  4-Post Rack Baffle Rails
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails

Traducido por Google,


Los rieles deflectores permiten montar deflectores de flujo de aire de 16-1/4", 24" y 30" de profundidad en el costado del bastidor ajustable de 4 postes, incluso cuando los rieles de montaje están configurados a una dimensión más profunda.
Nota: Reemplace el código de cola "X" con "B" para negro o "W" para blanco.
características y beneficios
  • Se monta en el lateral de cualquier rack de 4 postes MM20 y proporciona una superficie para montar los deflectores de flujo de aire: Permite montar los deflectores de flujo de aire en el lateral del rack cuando los rieles de montaje se ajustan a profundidades distintas de 16-1/4”, 24 ” o 30”."
Especificaciones técnicas
  • Referenciaortronics-1088
  • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
  • Grupo de productosMighty Mo 20 4-Post Rack Baffle Rails
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-08-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Red