Publique sus productos
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H
4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H
    Ortronics

    4RU Vertical Wall-Mount Cabinet, Split Door, 42"H

    Traducido por Google,

    El sistema Vertical Wall-Mount es una solución de perfil ultra bajo para la computación perimetral y todas las necesidades de redes de edificios. La versión 4RU se coloca a solo 12" de la pared y permite la instalación de equipos de más de 30" de profundidad. Cuando se personaliza con muchos de los accesorios opcionales, el sistema de montaje en pared vertical puede acomodar muchas combinaciones informáticas completas. El sistema Vertical Wall-Mount es fácil de configurar, integrar e instalar. Con una clasificación de carga certificada por UL2416 de 150 libras, puede manejar las configuraciones más densas posibles. El diseño de la puerta dividida permite el acceso del usuario en la parte superior, mientras protege el equipo crítico detrás de la puerta frontal. El montaje de pequeños enrutadores, concentradores y computadoras que no se pueden montar en bastidor también se simplifica con los paneles de equipo Lever Lock patentados opcionales.

    Perfil bajo: la profundidad de 12" minimiza la protuberancia de la pared y al mismo tiempo mantiene 4RU de espacio para el equipo
    Diseño de puerta dividida: el diseño de puerta dividida permite puntos de acceso separados, ambos con cerradura
    Montaje profundo de equipos: el diseño vertical acepta equipos de hasta 36" de profundidad, aceptando la mayoría de los diseños de conmutadores y servidores del mercado
    Ubicaciones de montaje de rieles versátiles: 3 formas de montar los rieles del rack (izquierda, centro, derecha) permiten un fácil acceso al enrutamiento de cables en los costados del equipo montado
    Certificado según UL2416: clasificación de carga de hasta 150 lb (30 lb en la puerta delantera) y soporte de puesta a tierra y unión
    • Rieles giratorios de parcheo RU: Rieles pivotantes dedicados para aplicaciones de parcheo (2RU y 4RU) que permiten terminaciones más fáciles en la parte posterior del panel
    Sistema de bloqueo de palanca patentado: Admite paneles de bloqueo de palanca en la bandeja trasera y la puerta delantera para montar equipos más pequeños
    Puerta reversible: la puerta se puede invertir en el campo y pivotar desde el lado izquierdo o derecho del gabinete
    • Agujeros ciegos para cables y ventiladores: Contiene puntos ciegos para la instalación de ventiladores o paso de cables/conductos

    Especificaciones
    • GENERAL INFO

      Available Internationally: No
      Color: Black
      Product Series: VWM
      Type: Wall-Mount Cabinets
      Component Type: Vertical Wall-Mount Cabinet

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Finish Plating 3:
      Material 1: Steel
      Material 3:

      TECHNICAL INFORMATION
      Static Load Capacity: 150 lbs
      UL Load Capacity: 150 lbs

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVWMSD-4RU-42-B
    • Familia de productoCommunication and Data Processing Equipment
    • Grupo de productosWall Mount Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)25
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Red
    • Nombre UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Código UNSPSC261216
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_28
    • Descripción Uniclass 2015Equipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • Número OmniClass23-19 15 00
    • Título OmniClass Communication Specialties