Publique sus productos
Streetlight 10 midi LED
OSRAM_FR

Streetlight 10 midi LED

4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Lámpara de pie LED Streetlight 10 midi para montaje en poste o en la parte superior del poste | con LED reflectores blancos para una distribución de luz extensiva uniforme y asimétrica; con cubierta de luz plana moldeada | Sistema electrónico LED controlado por microprocesador; con funciones de gestión y control de la iluminación* | carcasa y brida de mástil de aluminio fundido a presión, hierro micáceo Siteco® (DB 702S); cubierta de polimetilmetacrilato
Especificaciones técnicas
  • Referencia5XA5821K1A08
  • Familia de productoLuminaires d'éclairage publique
  • Grupo de productosLuminaires pour applications spéciales
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-05-22
  • Número de edición1
  • Altura (mm)387
  • Ancho (mm)800
  • Profundidad (mm)168
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias para exteriores
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Código UNSPSC391016