Publique sus productos
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de conducto con conexiones circulares.
  • Alta capacidad y muy buena eficiencia.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento y es muy eficiente energéticamente.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de protección IP 54.
  • La carcasa del ventilador está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • Las conexiones de los conductos están equipadas con juntas de goma.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos.
  • Un ventilador conectado a conducto se puede instalar en el exterior o en ambientes húmedos.
  • Fácil instalación en cualquier posición.
    Especificaciones
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabfc-ec
    • Familia de productoDuct fan with circular connection
    • Grupo de productosNon insulated
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlancha de metal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
    • Clasificación IFC Ventilador
    • Código ETIMEC011013
    • Nombre ETIMDuct fan