Publique sus productos
Duct fan CK EC
Östberg

Duct fan CK EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de conducto con conexiones circulares.
  • Rendimiento y fiabilidad probados.
  • Compacto con alta capacidad y eficiencia.
  • Bajos niveles de sonido.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento y es muy eficiente energéticamente.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de envolvente IP 54.
  • La carcasa del ventilador está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos.
  • Un ventilador conectado a conducto se puede instalar en el exterior o en ambientes húmedos.
  • Fácil instalación en cualquier posición
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciack-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de productosNon insulated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan