Publique sus productos
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de conducto aislado con conexiones circulares.
  • Diseñado con dos entradas para uso con campana extractora y al mismo tiempo ventilación convencional.
  • Puede pedir el IFK EC en versión izquierda o derecha.
  • Equipado con aislamiento ignífugo de 30 mm.
  • Maneja altas presiones pero ofrece bajos niveles de sonido.
  • Cuenta con 2 entradas y 1 salida.
  • Impulsor con palas curvadas hacia adelante.
  • El motor asíncrono de rotor externo EC dispone de rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento.
  • Protección integrada del motor.
  • La caja de conexiones tiene clase de protección IP 54.
  • El ventilador se entrega sin potenciómetro (0-10V), el cable de control externo debe conectarse al conector hembra que se suministra con el ventilador de conducto.
  • La carcasa está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • Las conexiones de los conductos están equipadas con juntas de goma.
  • Diseño abatible para simplificar el mantenimiento y la limpieza.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos.
  • El ventilador de conducto dispone de un enchufe de pared para alimentación eléctrica para una fácil instalación.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaifk-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de productosInsulated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-10-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan