Publique sus productos
Duct fan circular IRB EC
Östberg

Duct fan circular IRB EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de conducto aislado.
  • Equipado con 50 mm de aislamiento térmico y acústico lo hace ideal para el manejo de aire frío.
  • Diseñado para alta presión y tramos de conductos largos y complicados.
  • El diseño prioriza la funcionalidad, la durabilidad y la longevidad.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento y es muy eficiente energéticamente.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de protección IP 54.
  • La carcasa está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos.
  • Un ventilador conectado a conducto se puede instalar en el exterior o en ambientes húmedos.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciairb-ec-circular
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de productosInsulated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan