Publique sus productos
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de pared con conexión de entrada circular.
  • KV tiene una placa de montaje cuadrada.
  • Rendimiento y fiabilidad probados.
  • Compacto con alta capacidad y eficiencia.
  • Adecuado para una amplia variedad de aplicaciones.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de envolvente IP 54.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • La carcasa del ventilador está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos, montado en la pared interior.
  • Fácil instalación en cualquier posición.
  • Se puede utilizar en ambientes húmedos.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciakv-ec
  • Familia de productoRoof and wall mounted fans
  • Grupo de productosWall fans
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan