Publique sus productos
Duct fan circular LPKB Silent EC
Östberg

Duct fan circular LPKB Silent EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de conducto de bajo perfil con conexiones circulares.
  • Un ventilador de conducto pequeño y útil que es perfecto para espacios con altura libre mínima.
  • Equipado con un silenciador incorporado en el lado de entrada para un nivel de sonido aún más bajo.
  • Alta capacidad y eficiencia.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento y es muy eficiente energéticamente.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de protección IP 54.
  • La carcasa del ventilador está fabricada en chapa de acero galvanizado.
  • Las conexiones de los conductos están equipadas con juntas de goma.
  • El ventilador está diseñado para instalarse en un sistema de conductos.
  • Un ventilador conectado a conducto se puede instalar en el exterior o en ambientes húmedos.
  • Los soportes de montaje simplifican la instalación en cualquier posición.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referencialpkb-silent-ec
  • Familia de productoDuct fan with circular connection
  • Grupo de productosSound attenuated
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan