Publique sus productos
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

Traducido por Google,
  • Una unidad de suministro de aire aislada con conexiones circulares.
  • Diseñado para proporcionar un clima interior confortable con calefacción controlada y aire limpio y filtrado.
  • La unidad tiene una unidad de control externa para operar y preestablecer la temperatura requerida, así como monitorear el estado de la unidad.
  • Bajo nivel sonoro, alta fiabilidad de funcionamiento y proporciona aire interior limpio.
  • Operativo en 50 y 60 Hz.
  • Viene con comunicación Modbus a través de RS485 de serie.
  • Viene completo con filtro, ventilador, sensor de conducto y calentador eléctrico de serie.
  • El flujo de aire es generado por un ventilador radial silencioso con motor EC, impulsor con palas curvadas hacia atrás.
  • La casa del ventilador y el impulsor son fáciles de limpiar.
  • Viene con filtro ISO ePM1 50% de serie. El filtro es muy fácil de cambiar.
  • Las conexiones de los conductos están equipadas con juntas de goma.
  • La unidad está construida con chapa de acero galvanizado y aislada con fibra de vidrio de 30 mm fácil de limpiar.
  • Para colocación en zonas cálidas o frías.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasau-ec
  • Familia de productoAir handling unit
  • Grupo de productosSupply air units
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan