Publique sus productos
Roof fan square TKV EC
Östberg

Roof fan square TKV EC

Traducido por Google,
  • Ventilador de techo con conexión cuadrada.
  • Salida vertical.
  • Alto rendimiento y fiabilidad probada.
  • Impulsor con álabes curvados hacia atrás.
  • El motor de rotor externo tiene rodamientos de bolas sellados que no requieren mantenimiento y es muy eficiente energéticamente.
  • El control de velocidad se puede realizar con el potenciómetro incorporado, 0-10 V alt. control externo.
  • Protección de motor integrada.
  • La caja de conexiones tiene clase de envolvente IP 54.
  • La carcasa del ventilador está fabricada con chapa de acero galvanizado que, de serie, está recubierta de plástico de poliéster en negro.
  • Diseño basculante para simplificar el mantenimiento y la limpieza del impulsor.
  • La forma más fácil de montar el ventilador de techo es con un bordillo TFU.
  • El ventilador cumple con el requisito medioambiental M2.
Especificaciones
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Especificaciones técnicas
  • Referenciatkv-ec-copy
  • Familia de productoRoof and wall mounted fans
  • Grupo de productosRoof fans with vertical outlet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlancha de metal
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Ventilación mecánica
  • Clasificación IFC Ventilador
  • Código ETIMEC011013
  • Nombre ETIMDuct fan