Publique sus productos
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider
Diamant Fettabscheider

    Diamant Fettabscheider

    Traducido por Google,

    Áreas de aplicación

    Se debe instalar un separador de grasas siempre que el agua esté contaminada con grasas y aceites de origen natural. Esto se aplica, por ejemplo, a los siguientes establecimientos: • Cocinas comerciales y establecimientos de catering (restaurantes, hoteles, etc.) • Áreas de servicio de alimentos con vajilla retornable • Plantas de procesamiento de carne y embutidos (por ejemplo, mataderos, carnicerías) • Plantas de procesamiento de aceite (por ejemplo, almazaras) • Instalaciones de producción de comidas preparadas

    Dimensionamiento

    Los sistemas de separación se clasifican según su tamaño nominal (NS). La selección del tamaño nominal del separador está regulada en la Parte 2 de la norma EN 1825. Además, deben cumplirse los requisitos de la autoridad competente. Si lo solicita, podemos proporcionarle un cálculo gratuito para el dimensionamiento según la norma EN 1825. El equipo comercial de GRAF estará encantado de ayudarle a obtener la homologación oficial y de responder a cualquier pregunta que pueda tener.

    Principio de funcionamiento

    Un sistema separador de grasas funciona según el principio físico de la gravedad. Esto significa que los componentes más pesados ​​de las aguas residuales, como los lodos, se depositan en el fondo del contenedor, mientras que los componentes más ligeros, como las grasas y los aceites, suben a la superficie.

    Alcance de la entrega

    Tanque de diamante que incluye 1 pieza intermedia como cúpula del tanque, separador de grasa de componentes preensamblados

    Especificaciones
    • Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Volumen [l] Länge [mm] Breite [mm] Höhe [mm] Gewicht [kg]
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      350 700 2070 2650 1150 1695 165
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
      600 1500 3160 2450 1400 1950 250
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDiamant-Fettabscheider
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

    Disponibilidad en regiones

    Europa