Publique sus productos
Separadores de hidrocarburos Diamant

Separadores de hidrocarburos Diamant

Sistemas de separación de hidrocarburos de clase I y II. Se necesitan separadores de hidrocarburos donde el agua esté contaminada con aceites y otros líquidos similares. Los sistemas de separación se clasifican según su tamaño nominal (NS). Al solicitar un sistema de separación, calculamos el NS necesario según la norma EN 858 parte 2. Los operadores de estas instalaciones deben asegurarse de que se instale un separador adecuado y que sea adecuado para: lavaderos de coches, talleres, gasolineras, empresas de gestión de flotas de vehículos y almacenes de mercancías peligrosas. El separador incluye un filtro coalescente y una zona de separación de hidrocarburos. Los sistemas de separación KLsepa.compact+ son separadores con filtro coalescente de clase I. Incorporan una unidad de coalescencia adicional que permite un grado de separación mucho mayor. Los sistemas de separación KLsepa.compact son separadores de hidrocarburos de clase II. Un separador de hidrocarburos logra un grado de separación inferior a 100 mg de aceite residual por litro de agua. Con una unidad de coalescencia, este valor se puede reducir a menos de 5 mg/l.
Especificaciones
  • Volumen de fluido ligero [l]Lodo [l]Volumen [l]Longitud [mm]Ancho [mm]Altura [mm]Peso [kg]
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   2000    3330       2450     1400     1950      250
                  500   2000    3330       2450      1400       1950      250
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDiamant-Light-Fluid-Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua