Publique sus productos
Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core
Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core
Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core
Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core
Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core

    Módulo de infiltración de aguas pluviales - Ecobloc Core

    Sistema de gestión de aguas pluviales con diversas aplicaciones: infiltración de agua de lluvia, atenuación de aguas pluviales, recolección de agua de lluvia. Capacidad de carga admisible: 12 toneladas, 630 m³ (22.250 ft³)/camión.

    Diversas aplicaciones: infiltración de agua de lluvia, atenuación de aguas pluviales, recolección de agua de lluvia.

    Alto volumen de almacenamiento: Los módulos de infiltración GRAF tienen el triple de volumen de almacenamiento que una zanja de infiltración de grava estándar. Un módulo, por lo tanto, reemplaza aproximadamente 1300 kg (1,4 toneladas) de grava o una tubería de drenaje de 50 m (164 pies). Al no tener que excavar tanta tierra y disfrutar de una excelente relación calidad-precio en comparación con una zanja de infiltración de grava estándar, ¡los módulos GRAF le permiten ahorrar dinero! Vida útil de más de 50 años: Un diseño de producto duradero garantiza la sostenibilidad. El sistema GRAF EcoBloc y el sistema de arquetas Vario 800 están diseñados para una vida útil de más de 50 años.

    Fácil instalación

  • Los módulos se instalan de forma sencilla, rápida y de diversas maneras. Se pueden instalar sin maquinaria pesada: un módulo EcoBloc Inspect pesa solo 8 kg (17,6 lbs), incluso solo 7 kg (15,4 lbs) para un módulo EcoBloc Core.
  • Hasta un 97 % de volumen de depósito
    El bloque GRAF EcoBloc tiene un volumen bruto de 225 litros (59,4 galones estadounidenses) y un volumen neto de 219 litros (57,9 galones estadounidenses). Con un volumen neto superior al 97 %, es un producto líder en el mercado. Las variantes EcoBloc maxx e Inspect flex ofrecen un coeficiente de retención de agua del 96 % a pesar de su alta capacidad de carga.
  • Profundidad de instalación de hasta 4 metros (13'1.4")
    Incluso con cargas muy pesadas, los bloques GRAF EcoBloc se pueden instalar a una profundidad de hasta 4 metros (13'1.4"). Esto significa que se pueden instalar hasta 9 capas. Consulte con GRAF si la profundidad de instalación supera los 4 metros.
  • Producto ecológico: logística verde:

    1. Apilable
      Para ahorrar espacio durante el transporte, los bloques EcoBloc se apilan unos dentro de otros. Esto minimiza los costes de transporte, el espacio de almacenamiento y las emisiones de CO2.
    2. Fácil instalación
      La placa base EcoBloc constituye la base de cada sistema EcoBloc. Se pueden instalar hasta 10 módulos EcoBloc en una sola placa base.
    3. Acabado
      Las caras laterales se cierran con las placas laterales EcoBloc. El sistema EcoBloc se puede adaptar a las necesidades individuales.
    Especificaciones
    • Bloque de infiltración EcoBloc core
      Bloque de infiltración para almacenamiento y/o infiltración de agua de lluvia y para instalación sobre las bases EcoBloc Core
      – ver artículo aparte – o para crear múltiples capas sobre otros bloques de infiltración EcoBloc Core.
      La inspección y limpieza es posible combinándolo con bloques de infiltración EcoBloc Inspect flex y el
      sistema de arqueta Vario 800.
      La estructura interior abierta garantiza un flujo tridimensional de agua a través de todos los componentes del sistema.
      Los bloques de infiltración se colocan para dar una cobertura suficiente uniéndolos con conectores EcoBloc en dirección horizontal
      – ver artículo aparte.
      Se pueden colocar múltiples capas de bloques de infiltración, no se necesitan conectores para la conexión vertical.
      Capacidad de carga a largo plazo/ máx. Profundidad de instalación de hasta 4,00 m para camiones pesados ​​de 12 toneladas y, por consiguiente, para carga peatonal. 

      Datos técnicos: 

      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 800 x 350mm
      • Peso: aprox. 7kg
      • Material: Polipropileno PP (100% reciclable)
      • Color: verde
      • Volumen: 225 litros (219 litros netos)
      • Coeficiente de almacenamiento: 97%

      Accesorios
      Placa base EcoBloc Core

      Placa base EcoBloc Core como unidad de capa base para crear un depósito de infiltración o almacenamiento EcoBloc Core.

      Datos técnicos:
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 800 x 40 mm
      • Peso: aprox. 4 kg
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: verde
      • Volumen: 25 litros (20 litros netos)

      Nota: Cada placa base de EcoBloc Core debe colocarse sobre un geotextil o membrana (véase el artículo correspondiente),
      que a su vez se coloca sobre una superficie de ocultación extendida (véase también el artículo correspondiente). La instalación y colocación deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.

      Placa final de EcoBloc Core
      Placas de conexión laterales para finalizar cada fila y crear paneles laterales para los bloques de infiltración GRAF EcoBloc Core.
      Datos técnicos:
      • El conjunto consta de dos placas finales
      • Dimensiones (L x An x Al): 800 x 315 x 80 mm
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: verde
      • Cada extremo/lado abierto del sistema EcoBloc Core se cierra con una placa final.
      • Conexiones: 2 x DN 250/200/160/110
      • Conector adicional DN 110 para adecuada ventilación
      • Conector adicional DN 160 para drenaje completo
      • No se necesitan herramientas para la instalación

      Conectores EcoBloc
      Conectores para unir varios componentes de la familia EcoBloc, donde los componentes del sistema GRAF EcoBloc se colocan para proporcionar cobertura sobre cualquier superficie. Se requiere un conector por superficie de contacto entre dos bloques de conexión (uno al lado del otro y otro extremo con extremo) en cada capa vertical de los componentes del sistema.
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (L x An x Al): 68 x 26 x 38 mm
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: gris

      Geotextil GRAF-Tex
      Geotextil Graf-Tex (8 onzas, tejido geotextil no tejido), membrana filtrante 100 % polipropileno, punzonada mecánicamente para formar filamento continuo. Material imputrescible entre el suelo y el sistema de infiltración que evita la sedimentación de las capas de infiltración. El geotextil Graf-Tex garantiza una larga vida útil, una infiltración uniforme y una alta permeabilidad.
      Datos técnicos:
      • Ancho de apertura: 100 µm
      • Coeficiente de permeabilidad al agua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      • Resistencia a la tracción (longitudinal/transversal): 15 kN/m / 15 kN/m
      • Fuerza de punzonado (x-s): 2,0 kN
      • Peso: 200 g/m²
      • Clase de robustez: 3
      • Material del rollo: Ancho del rollo 5 m (196,9”)

      Producto: Geotextil GRAF-Tex

      Extremo de ventilación DN 110 (tubo de 4”)
      Siempre se debe instalar un extremo de ventilación DN 110 (tubo de 4”) para sistemas de atenuación/infiltración en caso de
      Abundante entrada de agua de lluvia/superficie o instalación de ventilación de la vivienda insuficiente.
      Datos técnicos:
      • DN 110 (tubo de 4”)
      • Color: Negro
      • Protección contra roedores
      • Se puede extender con un tubo estándar DN 110 (tubo de 4”)

      Producto: Extremo de ventilación GRAF DN 110 (tubo de 4”)

      Placa adaptadora EcoBloc DN315 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20”)
      La placa adaptadora EcoBloc DN315 (12”) / DN400 (16”) / DN500 (20”) se puede usar con EcoBloc Inspect 420,
      EcoBloc Inspect 230, EcoBloc Inspect flex, EcoBloc maxx y EcoBloc light.
      El montaje e instalación de la placa adaptadora EcoBloc se puede realizar in situ con accesorios y
      piezas de montaje que se adaptan a las configuraciones individuales del sistema EcoBloc.
      La posición de la placa adaptadora se puede ajustar tanto para operaciones de entrada como de salida para lograr un uso óptimo del volumen del sistema EcoBloc combinado.
      El montaje sencillo de cada componente es posible gracias a los encajes de montaje compatibles con cada uno de los
      módulos EcoBloc, adecuados para el modo de funcionamiento y la configuración del sistema individuales.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcoBloc-Core
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua