Publique sus productos
Pasamuros Roxtec R UG™
Pasamuros Roxtec R UG™
Pasamuros Roxtec R UG™
Pasamuros Roxtec R UG™
    Roxtec

    Pasamuros Roxtec R UG™

    Pasamuros en configuración flexible para varios cables y tuberías con entrada bajo suelo.

    El Roxtec R UG™ es un sello para varios cables y tuberías con entrada bajo suelo. El sello permite utilizar una mezcla de tuberías y cables grandes y pequeños dentro de la misma abertura y actúa como barrera de larga duración frente a inundaciones, gas, humedad y roedores. El pasamuros soporta una flexión extrema de los cables y se puede instalar dentro de manguitos, conductos y orificios perforados incluso en condiciones húmedas y entornos con agua corriendo.

  • Resistente a roedores
  • Eficiencia de área
  • Rápido y sencillo de instalar
  • Fácil de mantener e inspeccionar
  • Especificaciones
    • Estanqueidad al gas

      • 0,3 bar (constante)

      Estanqueidad al agua

      • 0,3 bar (constante)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Estructura de instalación

      • Hormigón

      Tipo de montaje

      • Hueco existente
      • Manguito existente
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR_UG_transit
    • TipoDigital Inventory (Products)
    • Día de publicación2020-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCaucho
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua
    • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
    • Código ETIMEC000220
    • Nombre ETIMWall duct for cable
    • Código Uniclass 2015Ss_25_60
    • Descripción Uniclass 2015Wall and barrier accessory systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderground Ducts and Raceways for Electrical Systems