Publique sus productos
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc Inspect smart / smart plus / smart ultra

    Nuestro sistema modular estándar EcoBloc SMART ofrece grandes volúmenes de almacenamiento que requieren menos espacio que los sistemas tradicionales de aguas pluviales. EcoBloc SMART ofrece un impacto ambiental mínimo, máxima personalización, instalación sencilla y, lo que es más importante, alta durabilidad. Fabricado con plástico 100 % reciclado GRAF Upcyclen. Módulos de infiltración para la infiltración y retención de aguas pluviales. El equipo de soldadura de GRAF se encargará de la instalación de un revestimiento sellado de LPDE soldado que rodea los módulos del depósito para proporcionar un sistema de almacenamiento seguro.

  • Sistema modular que permite la personalización para aplicaciones individuales.
  • Una forma más sencilla: Fácil de transportar e instalar.
  • Inspeccionable: Un canal de inspección incorporado permite un control efectivo de todo el sistema EcoBloc SMART.
  • Lavado a alta presión: Los módulos EcoBloc SMART se pueden lavar a alta presión sin problemas.
  • Alta capacidad de infiltración.
  • Transitable por camiones: El EcoBloc SMART permite el tránsito de camiones GML Common de 9 ejes B-double con una cobertura de tierra mínima de 800 mm.
  • Se pueden transportar 455 m³ de bloques en un solo camión.
  • Comportamiento de estabilidad ideal: Los módulos EcoBloc SMART pueden soportar cargas elevadas durante largos períodos de tiempo. Se admiten cargas horizontales y verticales. Gracias al diseño optimizado del producto, las cargas se transfieren de forma óptima, lo que permite una gran libertad de planificación y un amplio margen de instalación incluso con cargas elevadas.
  • Las placas laterales del EcoBloc SMART ofrecen conexiones en diámetros DN110, 160, 200 y DN315. Además DN400 a través de las arquetas Vario.
  • Se pueden conectar diámetros más grandes con las placas adaptadoras EcoBloc opcionales.
  • Cumple con los parámetros de las siguientes normas australianas con respecto a la resistencia en comparación con el trabajo de prueba realizado en el producto:

    • AS/NZS 1170.0, Acciones de diseño estructural, Parte 0: Principios generales
    • AS/NZS 1170.1, Acciones de diseño estructural, Parte 1: Acciones permanentes, impuestas y otras
    • AS/NZS 4766, Depósitos de almacenamiento soterrados, parcialmente soterrados y no soterrados moldeados por rotación para agua y productos químicos
    • AS 5100.2, Diseño de puentes, parte 2: Cargas de diseño
    • Límites nacionales de masa y dimensiones de vehículos pesados ​​NVHR
  • Especificaciones
    • Especificaciones técnicas:

      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 800 x 330 mm
      • Peso: 10 kg
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: Negro
      • Volumen neto: 203 litros
      • Coeficiente de almacenamiento: 96 %
      • Conexiones: véase el apartado «Placa lateral y adaptadora»
      • Clase de carga verificada 3.2 según RStO 12
      • Resistencia a corto plazo según DIN EN 17151 de 350 kN/m²
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcoBloc-Inspect-smart
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)330
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua