Publique sus productos
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc maxx
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc maxx
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc maxx
Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc maxx

    Módulo de infiltración de aguas pluviales - EcoBloc maxx

    Sistema de gestión de aguas pluviales con diversas aplicaciones: infiltración de agua de lluvia, atenuación de aguas pluviales, recolección de agua de lluvia, 60 toneladas/HS-20, 410 m³ (14.480 ft³)/camión.

    Diversas aplicaciones: infiltración de agua de lluvia, atenuación de aguas pluviales, recolección de agua de lluvia.

    Alto volumen de almacenamiento: Los módulos de infiltración GRAF tienen el triple de volumen de almacenamiento que una zanja de infiltración de grava estándar. Un módulo, por lo tanto, reemplaza aproximadamente 1300 kg (1,4 toneladas) de grava o una tubería de drenaje de 50 m (164 pies). Dado que no es necesario excavar tanta tierra y se obtiene una excelente relación calidad-precio en comparación con una zanja de infiltración de grava estándar, ¡los módulos GRAF le ahorran dinero! Vida útil de más de 50 años: Un diseño de producto duradero garantiza la sostenibilidad. El sistema GRAF EcoBloc y el sistema de arquetas Vario 800 están diseñados para una vida útil de más de 50 años.

  • Fácil instalación
    Los módulos se instalan de forma sencilla, rápida y de diversas maneras. Se pueden instalar sin maquinaria pesada: un módulo EcoBloc maxx pesa solo 9 kg (19,8 lbs).
  • Volumen neto del depósito de hasta el 96 %
    El GRAF EcoBloc maxx tiene un volumen bruto de 225 litros (59,4 galones estadounidenses) y un volumen neto de 217 litros (57,3 galones estadounidenses). La variante EcoBloc maxx ofrece un coeficiente de acumulación del 96 % a pesar de su alta capacidad de carga.
  • Profundidad de instalación de hasta 5 metros (16' 4,8")
    Incluso bajo cargas muy pesadas, los módulos GRAF EcoBloc maxx se pueden instalar a una profundidad de hasta 5 metros (16' 4,8"). Esto significa que se pueden instalar hasta 13 capas. Consulte con GRAF si la profundidad de instalación supera los 5 metros.
  • Certificado de homologación BBA n.º 15/5200 para GRAF EcoBloc maxx


  • Producto ecológico – logística verde:

    1. Apilable
      Para ahorrar espacio durante el transporte, los módulos EcoBloc maxx se apilan unos dentro de otros. Esto minimiza los costes de transporte, el espacio de almacenamiento y las emisiones de CO2.
    2. Fácil instalación
      La placa base EcoBloc constituye la base de cada sistema EcoBloc. Se pueden instalar hasta 13 módulos EcoBloc en una sola placa base.
    3. Listo para usar
      Las caras laterales están cerradas con placas laterales EcoBloc. El sistema EcoBloc se puede adaptar a las necesidades individuales.
    Especificaciones
    • Bloque de infiltración EcoBloc maxx
      Bloque de infiltración para almacenamiento y/o infiltración de agua de lluvia y para instalación en placas base EcoBloc maxx
      – ver artículo aparte – o para crear múltiples capas en otros bloques de infiltración EcoBloc maxx.
      La inspección y limpieza es posible combinándolo con bloques de infiltración EcoBloc Inspect flex y el
      sistema de arqueta Vario 800.
      La estructura abierta garantiza un flujo tridimensional de agua a través de todos los componentes del sistema.
      Los bloques de infiltración se unen para dar una estabilidad estructural uniéndolos con conectores EcoBloc en dirección horizontal
      – ver artículo aparte.
      Se pueden colocar múltiples capas de bloques de infiltración, no se necesitan conectores para la conexión vertical.
      Capacidad de carga a largo plazo verificada para camiones pesados ​​de hasta 60 toneladas.
      Máx. Profundidad de instalación de hasta 5 m.
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (L x An x Al): 800 x 800 x 350 mm
      • Peso: aprox. 9 kg
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: gris
      • Volumen: 225 litros (217 litros netos)
      • Coeficiente de almacenamiento: 96 %
      Nota: La instalación y colocación deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
      Producto: GRAF EcoBloc maxx o equivalente

      Accesorios

      Placa base EcoBloc maxx
      Placa base EcoBloc maxx como unidad de capa base para crear un depósito de infiltración o almacenamiento EcoBloc maxx.
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 800 x 40 mm
      • Peso: aprox. 4 kg
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: gris
      • Volumen: 25 litros (20 litros netos)
      Nota: Cada placa base EcoBloc maxx debe colocarse sobre un geotextil o material de membrana – ver artículo aparte
      – que a su vez se coloca sobre una superficie de sellado que se ha extendido plana – ver artículo aparte. La instalación y colocación deben realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
      Producto: Placa base GRAF EcoBloc maxx o equivalente

      Placa final EcoBloc maxx

      Placas de conexión laterales para finalizar cada fila y crear paneles laterales para los bloques de infiltración GRAF EcoBloc maxx.
      Datos técnicos:
      El conjunto consta de dos placas finales
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 800 x 315 x 80 mm
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: gris
      • Cada extremo/lateral abierto del sistema EcoBloc maxx se cierra con una placa final.
      • Conexiones: 2 x DN 250/200/160/110
      • Conector DN 110 adicional para una correcta ventilación
      • Conector DN 160 adicional para drenaje completo
      • No se requieren herramientas para la instalación

      Producto: Placa final GRAF EcoBloc maxx o equivalente

      Conectores EcoBloc
      Conectores para unir varios componentes de la familia EcoBloc, donde los componentes del sistema GRAF EcoBloc se colocan para cubrir cualquier superficie. Se requiere un conector por superficie de contacto entre dos bloques de conexión (uno al lado del otro y otro extremo con extremo) en cada capa vertical de los componentes del sistema.
      Datos técnicos:
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 68 x 26 x 38 mm
      • Material: Polipropileno PP (100 % reciclable)
      • Color: gris

      Producto: Conectores GRAF EcoBloc o equivalente

      Geotextil GRAF-Tex
      Geotextil Graf-Tex (8 onzas, tejido geotextil no tejido), membrana filtrante 100 % polipropileno, punzonada mecánicamente para formar filamento continuo. Material imputrescible entre el suelo y el sistema de infiltración que evita la sedimentación de las capas de infiltración. El geotextil Graf-Tex garantiza una larga vida útil, una infiltración constante y una alta permeabilidad.
      Datos técnicos:
      • Ancho de apertura: 100 µm
      • Coeficiente de permeabilidad al agua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      • Resistencia a la tracción (longitudinal/transversal): 15 kN/m / 15 kN/m
      • Fuerza de punzonado (x-s): 2,0 kN
      • Peso: 200 g/m²
      • Clase de robustez: 3
      • Material del rollo: Ancho del rollo 5 m (196,9”)

      Producto: Geotextil GRAF-Tex

      Extremo de ventilación DN 110 (tubo de 4”)
      El extremo de ventilación DN 110 (tubo de 4”) siempre debe instalarse para sistemas de atenuación/infiltración en
      En caso de fuertes lluvias o aguas superficiales, o si la instalación de ventilación de la vivienda es insuficiente.
      Datos técnicos:
      • DN 110 (tubo de 4”)
      • Color: Negro
      • Protector contra roedores
      • Se puede extender con un tubo estándar DN 110 (tubo de 4”)

      Producto: Extremo de ventilación GRAF DN 110 (tubo de 4”)

      Tapa de ventilación DN 160/200 (6”/8”)
      La tapa de ventilación DN 160/200 (6”/8”) siempre debe instalarse para sistemas de atenuación/infiltración en caso de fuertes lluvias o aguas superficiales, o si la instalación de ventilación de la vivienda es insuficiente.
      Datos técnicos:
      • DN 160/200 (6"/8")
      • Color: Negro
      • Se puede extender con tuberías estándar DN 160/200 (6"/8")

      Producto: Tapa de ventilación GRAF DN 160/200 (6"/8")

      Elementos adicionales sin material/servicio de Otto Graf GmbH
      Excavación para el sistema EcoBloc

      Capa de grava de 8–10 cm (3,15"–3,94") de espesor y 8 mm/16 mm (0,03"/0,06").
      Comprimida con máquina ligera como plano horizontal y nivelado.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEcoBloc-maxx
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua