Publique sus productos
Depósito de poca profundidad Platin
Depósito de poca profundidad Platin
Depósito de poca profundidad Platin

    Depósito de poca profundidad Platin

    El depósito de poca profundidad para agua de lluvia Platin se ha desarrollado especialmente para la recogida de agua de lluvia. Está disponible en capacidades de entre 1.500 y 7.500 litros. Requiere poca profundidad de instalación, lo que garantiza un tiempo de instalación reducido y bajos costes.

    • La poca profundidad de instalación implica un tiempo de instalación reducido y bajos costes.
    • Tecnología de filtración integrada gracias a los packs de filtración disponibles.
    • Apto para carga de tránsito de vehículos (en combinación con una cubierta telescópica transitable por turismos).
    • Estable al nivel freático hasta la parte superior del cuerpo del depósito gracias a su diseño extremadamente estable.
    • Fácil transporte gracias a su reducido peso.
    • El depósito Platin se puede ampliar conectando depósitos de igual volumen entre sí.
    Especificaciones
    • Depósito de poca profundidad para aguas pluviales Platin
      Depósito de poca profundidad para aguas pluviales Platin, apto para tránsito de vehículos, fabricado en polietileno (PE) de alta calidad, liso en una sola pieza, 100 % reciclable. 8 posibilidades de conexión DN 110 (tubo de 4”) – 4 preparadas con juntas labiales DN 110 (tubo de 4”). Cúpula grande según DIN 1989. Acceso Ø 900/650 mm (35,4”/25,6”),
      altura = 315 mm (12,4”). Hermético hasta la superficie con las juntas que unen el cuerpo del depósito, la cúpula y la cubierta. Certificado de estabilidad y estanqueidad según DIN EN 12566-3.

      Volumen: 1500 - 7500 litros (galones estadounidenses)

      Volumen [l]Longitud [mm]Anchura [mm]Altura [mm]Peso [kg]
                1500            2100          1250            1015          82
                3000            2450            2100            1050          180
                5000          2890           2300             1315            250
                7500           3600         2250             1565            380
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlat-Tank-Platin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua