Publique sus productos
Depósito de poca profundidad Platin XL
Depósito de poca profundidad Platin XL
Depósito de poca profundidad Platin XL

    Depósito de poca profundidad Platin XL

    El depósito de poca profundidad para agua de lluvia Platin XL fue desarrollado especialmente para la recolección de agua de lluvia. Está disponible en capacidades de 10.000 y 15.000 l.

    • Cúpula giratoria del depósito para facilitar la alineación con las tuberías de conexión
    • Disponible con una segunda cúpula como opción
    • Apto para la carga superficial del tránsito de vehículos pesados ​​con un peso de hasta 30 t (66138 lbs)
    • Conexiones posibles hasta DN 315 (12")
    • Aberturas de conexión con juntas labiales de goma DN 160 (6") preinstaladas
    • Altura del depósito de tan solo 125 cm (4' 1")
    • Tecnología de filtración integrada de alta calidad DN 160 (6")
    • Abertura de la cúpula con perfil de acero inoxidable para un ajuste preciso y una fijación segura
    • Conexión de hasta DN 200 (8"), en cúpula del depósito de hasta DN 315
    Especificaciones
    • Depósito poca profundidad de agua de lluvia Platin XL

      Depósito poca profundidad de agua de lluvia Platin XL (10.000 y 15.000 litros) para la recogida de agua de lluvia.

      Fabricado sin juntas en polietileno de alta calidad (PE-LLD), 100 % reciclable, de una sola pieza.

      Apto para tránsito de camiones de hasta SLW 30; se requiere placa de distribución de carga y tapa correspondientes, que se suministrarán en obra.

      Numerosas opciones de conexión DN 110/160/200. Tuberías de conexión de mayor diámetro (hasta DN 315) disponibles bajo pedido.

      Apertura de la cúpula con anillo giratorio de acero inoxidable (patentado) para una estabilidad extrema y un ajuste óptimo.

      Precisión y seguridad en el montaje.

      Cúpula de entrada grande (giratorio 360°) según DIN 1989.

      Abertura de acceso Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Posibilidad de añadir una segunda cúpula opcional.

      Hermético hasta la superficie con las juntas que unen el cuerpo del depósito, la cúpula y la cubierta.

      Compactación del depósito con grava de grano redondo (tamaño máximo de grano 8/16). Consulte los detalles en nuestras instrucciones.

      Fabricado con: depósito poca profundidad de agua de lluvia GRAF Platin XL

      Volumen [l]  Largo [mm]  Ancho [mm]  Alto [mm]  Peso [kg]
      10000  4900  2250  1910  460
      15000  7500  2250  1910  710
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlat-Tank-Platin-XL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua