Publique sus productos
Túnel de infiltración 300
Túnel de infiltración 300
Túnel de infiltración 300
Túnel de infiltración 300
Túnel de infiltración 300

    Túnel de infiltración 300

    Ahorro de espacio y rentabilidad. Diseñado específicamente para su uso en zonas privadas y rurales.

    • El túnel de infiltración Graf ha sido diseñado principalmente para su uso en zonas privadas y rurales.
    • El sistema, que consta de uno o varios módulos de túnel y dos placas finales, puede ampliarse según se desee.
    • La instalación puede tener una o varias líneas de túneles.
    • Como el peso de un módulo es de tan solo 11 kilos, la manipulación del túnel de infiltración es excelente.
    • La superficie que ocupan los túneles es apta para el paso de camiones, lo que ofrece múltiples posibilidades.
    • El túnel de infiltración puede soportar una carga permanente de hasta 59 kN/m², por lo que también es apto para el paso de camiones.
    Especificaciones
    • Túnel de infiltración

      El túnel de infiltración se puede utilizar para la infiltración y retención de agua de lluvia o superficial. La infiltración tridimensional garantiza una amplia distribución del agua con poca profundidad de instalación. Fácil instalación.

      Gracias a su bajo peso neto, solo requiere grava. Los túneles de infiltración deben cubrirse con un geotextil o una membrana que se coloca directamente sobre el suelo. Los bordes redondeados evitan que la membrana se rompa.

      Recubrimiento.

      Recubrimiento de tierra ≥ 75 cm (29,5”) (carga de 60 t). Se requieren 2 placas finales por cada fila de túneles de infiltración.

      Datos técnicos:
      • Dimensiones (largo x ancho x alto): 1160 x 800 x 510 mm (45,7” x 31,5” x 20,1”)
      • Peso: aprox. Peso: 11 kg (24,3 lb)
      • Material: Polipropileno PP
      • Volumen: 300 litros (79,3 galones estadounidenses netos)
      • Conexiones en la placa final - Superior: DN 110, DN 160, DN 200, DN 315 (tubería de 4", 6", 8" y 12") - Inferior: DN 110 (tubería de 4")
      • Color: Negro 
      • Producto: Túnel de infiltración GRAF

      Accesorio

      Placa final para túnel de infiltración doble

      Las placas finales para túnel de infiltración doble se instalan al final de cada fila de túnel de infiltración. Túneles. Incluyen superficies de conexión de diferentes diámetros de tubería. Conexiones de diámetro nominal: • Superior: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 (tubería de 4", 6", 8" y 12") • Inferior: DN 110 (tubería de 4") Producto: Placa final GRAF para túnel de infiltración/doble Geotextil GRAF-Tex Geotextil Graf-Tex 200 (8 onzas, geotextil no tejido), membrana filtrante 100% polipropileno, punzonado mecánicamente con aguja para formar filamento continuo. Material imputrescible entre el suelo y la infiltración. El sistema evita que las capas de infiltración se llenen de sedimentos. El geotextil Graf-Tex 200 garantiza una larga vida útil, una infiltración uniforme y una alta permeabilidad.

      Datos técnicos:
      • Ancho de apertura: 100 µm
      • Coeficiente de permeabilidad al agua kv (s = 20 kPa): 1,0 x 10⁻³ m/s
      • Resistencia a la tracción (longitudinal + transversal)/2: 15 kN/m
      • Fuerza de punzonado (x-s): 2,0 kN
      • Peso: 200 g/m²
      • Clase de robustez: 3
      •Material del rollo: Ancho del rollo: 5 m (196,9")

      Producto: GRAF Tex 200

      Extremo de ventilación DN 110 (4”)
      El extremo de ventilación DN 110 (4”) debe instalarse siempre en sistemas de atenuación/infiltración en caso de
      fuertes caudales de agua de lluvia/superficie o instalación de ventilación de la vivienda insuficiente.
      Datos técnicos:
      • DN 110 (4”)
      • Color: Negro
      • Protección contra roedores
      • Se puede extender con un extremo de ventilación DN 110 (4”) estándar

      Producto: Extremo de ventilación GRAF DN 110 (4”)

      Tapa de ventilación DN 160/200 (6”/8”)
      La tapa de ventilación DN 160/200 (6”/8”) debe instalarse siempre en sistemas de atenuación/infiltración en caso de
      fuertes caudales de agua de lluvia/superficie o instalación de ventilación de la vivienda insuficiente.

      Entrada de agua de lluvia/superficie o instalación de ventilación de la vivienda insuficiente.

      Datos técnicos:
      • DN 160/200 (6"/8")
      • Color: Negro
      • Se puede extender con tuberías estándar DN 160/200 (6"/8")

      Producto: Tapa de ventilación GRAF DN 160/200 (6"/8")

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaInfiltration-Tunnel
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)1160
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua