Publique sus productos
Saphir Fettabscheider

Saphir Fettabscheider

Traducido por Google,

Áreas de aplicación

Se debe instalar un separador de grasas siempre que el agua esté contaminada con grasas y aceites de origen natural. Esto se aplica, por ejemplo, a los siguientes establecimientos: • Cocinas comerciales y establecimientos de catering (restaurantes, hoteles, etc.) • Áreas de servicio de alimentos con vajilla retornable • Plantas de procesamiento de carne y embutidos (por ejemplo, mataderos, carnicerías) • Plantas de procesamiento de aceite (por ejemplo, almazaras) • Instalaciones de producción de comidas preparadas

Dimensionamiento

Los sistemas de separación se clasifican según su tamaño nominal (NS). La selección del tamaño nominal del separador está regulada en la Parte 2 de la norma EN 1825. Además, deben cumplirse los requisitos de la autoridad competente. Si lo solicita, podemos proporcionarle un cálculo gratuito para el dimensionamiento según la norma EN 1825. El equipo comercial de GRAF estará encantado de ayudarle a obtener la homologación oficial y de responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Principio de funcionamiento

Un sistema separador de grasas funciona según el principio físico de la gravedad. Esto significa que los componentes más pesados ​​de las aguas residuales, como los lodos, se depositan en el fondo del contenedor, mientras que los componentes más ligeros, como las grasas y los aceites, suben a la superficie.

Alcance de la entrega

Tanque de zafiro que incluye 1 pieza intermedia como cúpula del tanque, separador de grasa con componentes preensamblados.

Especificaciones
  • Volumen [l] Fett-speicher [l] Schlamm-fang [l] Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    500 200 200 1350 41 1125
    500 200 200 1350 41 1125
    730 300 200 1650 70 1155
    730 200 400 1650 70 1155
    1025 300 500 1975 100 1155
    1025 300 500 1970 100 1155
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSaphir-Fettabscheider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

Disponibilidad en regiones

Europa