Publique sus productos
Separadores de grasas Saphir

Separadores de grasas Saphir

En operaciones donde se generan aguas residuales, estas deben ser tratadas por separado mediante un separador antes de su vertido al sistema de alcantarillado. Un sistema de decantación funciona según el principio de separación en diferentes capas. Consta de una zona de separación, una capa colectora de grasas, una zona de sedimentación de lodos y un punto de muestreo. El sistema reduce la velocidad del caudal de las aguas residuales para permitir que los sólidos, como los restos de comida, se depositen en la zona de sedimentación de lodos. Las grasas, que tienen menor densidad que el agua, flotan en la superficie. Una vez separada la grasa, las aguas residuales se vierten al sistema de alcantarillado. La elección del tamaño nominal del separador se especifica en la norma EN 1825. Deben cumplirse los requisitos de aguas residuales de la autoridad competente (por ejemplo, vaciado cada 14 días; vaciado mensual con la aprobación de la autoridad competente).
Especificaciones
  • Volumen [l] Grasa [l] Lodo [l] Altura [mm] Ø máx. [mm] Peso [kg]
    500 200 200 1350 1125   41
    500   200   200   1350   1125   41
    730   300   200   1650   1155   70
    730   200   400   1650   1155   70
    1025   300   500   1975   1155   100
    1025   300   500   1970   1155   100
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSaphir-Grease-Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua