Publique sus productos
Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Saphir Leichtflüssigkeitsabscheider

Traducido por Google,

Áreas de aplicación

Se debe instalar un separador de líquidos ligeros en cualquier lugar donde el agua esté contaminada con gasolina, aceites minerales o grasas. Esto se aplica, por ejemplo, a las siguientes instalaciones: • Gasolineras • Lavaderos de coches • Talleres de reparación • Aparcamientos públicos o de gran tamaño (si así lo exigen las autoridades).

Dimensionamiento

Los sistemas de separación se clasifican según su tamaño nominal (NS). La selección del tamaño nominal del separador está regulada en la Parte 2 de la norma EN 858. Además, deben cumplirse los requisitos de la autoridad competente. Si lo solicita, podemos proporcionarle un cálculo gratuito para el dimensionamiento según la Parte 2 de la norma EN 858. El equipo comercial de GRAF estará encantado de ayudarle a obtener la homologación oficial y de responder a cualquier pregunta que pueda tener.

Principio de funcionamiento

Un sistema separador de líquidos ligeros funciona según el principio físico de la gravedad. Esto significa que los componentes más pesados ​​de las aguas residuales, como la arena, se depositan en la trampa de lodos opcional o en la integrada en el separador. Los componentes más ligeros, como la gasolina o los aceites minerales, suben a la superficie. Una unidad coalescente opcional mejora la eficiencia de separación del separador de líquidos ligeros.

Alcance de la entrega

Tanque de zafiro que incluye pieza intermedia como cúpula del tanque, componentes preensamblados, separador de líquidos ligeros.

Especificaciones
  • Schlamm-fang [l] Leichtflüssigkeits-speicher [l] Volumen [l]   Höhe [mm] Gewicht [kg] Ø max. [mm]
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 110 1155
    600 300 770   1645 80 1155
    800 500 1100   1970 110 1155
    1200 300 1080   1970 80 1155
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSaphir-Leichtfluessigkeitsabscheider
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua

Disponibilidad en regiones

Europa