Publique sus productos
Separadores de hidrocarburos Saphir

Separadores de hidrocarburos Saphir

Sistemas de separación de hidrocarburos de clase I y II

Se necesitan separadores siempre que el agua esté contaminada con aceites y otros hidrocarburos. Los sistemas de separación se clasifican según su tamaño nominal (NS). Al solicitar un sistema de separación, calculamos el NS que necesita según la norma EN 858 parte 2. Los operadores de estas instalaciones deben asegurarse de que se instale un separador adecuado y que sea adecuado para: lavaderos de coches, talleres, gasolineras, empresas de gestión de flotas de vehículos y almacenes de mercancías peligrosas.

Filtro coalescente y separador de hidrocarburos

Los sistemas de separación KLsepa.compact+ son separadores con filtro coalescente de clase I. Incorporan un filtro coalescente adicional que permite un grado de separación mucho mayor. Los sistemas de separación KLsepa. compact son separadores de hidrocarburos de clase II. Un separador de hidrocarburos logra un grado de separación inferior a 100 mg de aceite residual por litro de agua.

Con una unidad de coalescencia, esto se puede reducir a menos de 5 mg/l.
Especificaciones
  • Separador de hidrocarburos [l] Lodo [l] Volumen [l] Ø max. [mm] Altura [mm] Peso [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSaphir-Light-Fluid-Separators
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua