Publique sus productos
Depósito soterrado Carat S
Depósito soterrado Carat S
Depósito soterrado Carat S
Depósito soterrado Carat S
Depósito soterrado Carat S

    Depósito soterrado Carat S

    La nueva generación de depósitos soterrados Carat para agua de lluvia ha sido especialmente desarrollada para la recolección de agua pluvial. Es fácil de transportar gracias a su reducido peso y su perfil en H que refuerza su estructura.

    Ventajas logísticas del depósito Carat S

    El depósito Carat S consta de dos mitades que se pueden apilar, lo que permite colocar varios depósitos en un solo palé para optimizar su envío. Por ejemplo, es posible apilar cinco depósitos Carat S de 6500 litros o nueve depósitos Carat S de 2700 litros en un solo palé. ¡Esto permite que un contenedor de envío estándar de 40 pies pueda transportar un volumen total de depósitos de hasta 130 000 litros! La exclusiva función de apilamiento de los depósitos reduce los costes de transporte y el impacto ambiental derivado de las emisiones de los vehículos, a la vez que permite realizar envíos a cualquier destino del mundo.

    Montaje fácil y seguro

    • La conexión rápida patentada (ilustrada en verde) permite montar el depósito Carat S sin tornillos en tan solo unos minutos. El desmontaje es posible en cualquier momento.
    • El material EPDM de primera calidad utilizado en las juntas de los perfiles (ilustrado en amarillo) ha sido sometido a pruebas de laboratorio.
    • Dura más de 25 años.
    • El perno de centrado (ilustrado en naranja) garantiza un montaje preciso y sencillo de las dos mitades del depósito, evitando fugas.

    Más ventajas

    • Máxima estabilidad y precisión de ajuste única gracias a los nuevos procesos de producción.
    • Calidad constante gracias al control continuo de la producción.
    • Apto para carga superficial de tránsito de vehiculos (en combinación con la cubierta telescópica para tránsito de turismos).
    • Estable al agua freática hasta la mitad del depósito gracias a su construcción extremadamente estable.
    • Seguridad de la inversión gracias a una garantía de 10 años: ¡compárela!
    • Se puede ampliar tantas veces como sea necesario conectando varios depósitos de la misma capacidad.
    • "Patente de EE. UU. 7854338"

    Aplicación:

    • Innovación global: la nueva generación de depósitos soterrados de agua de lluvia Carat ha sido especialmente desarrollada para la recolección de agua de lluvia.
    • El depósito Carat se puede adaptar individualmente a sus necesidades como depósito para riego de jardín o para usos no potables dentro de casa utilizando el sistema modular
    • Para instalación a prueba de heladas en el suelo
    Especificaciones
    • Depósito oterrado Carat S

      Depósito soterrado Carat S, apto para tránsito de camiones de hasta LKW12, fabricado con Duralen®, un material de alta calidad 100 % reciclable. 8 posibilidades de conexión DN 110/160 (tubo de 4"/6") – 5 preparadas con juntas labiales DN 110 (tubo de 4"). Amplia cúpula de conexiones (giratoria 360°) según DIN 1989. Acceso Ø 800/650 mm (31,5"/25,6"), altura = 610 mm (24"). Hermético hasta la superficie con las juntas que unen el cuerpo del depósito, la cúpula y la cubierta. 15 años de garantía. Certificado de estabilidad y estanqueidad según DIN EN 12566-3.

      Volumen del depósito: 2700 - 6500 litros (galones estadounidenses)

      Producto: Depósito soterrado GRAF Carat S

      Volumen [l]Longitud [mm]Anchura [mm]Altura [mm]Peso [kg]
      2700208015652010120
      3750228017552200150
      4800228019852430185
      6500239021902710220
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUnderground-Tank-Carat-S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-03-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIngeniería e Infraestructura - Agua